myHARTING Login
Configuradores
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
その他
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
21 34 CAB 0029
N.º de referencia: 21 34 CAB 0029
(4x0,34mm²) PVC LiYFCY grey
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
4x 0,34 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0029
(4x0,34mm²) PVC LiYFCY grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
名称
カテゴリ
System cabling
エレメント
Bulk cables
仕様
Not assembled
ケーブルタイプ
Copper cable (round)
ケーブルの説明
Flame retardant
ケーブルに印刷
LiYFCY 4x0,34mm²
バージョン
芯数
4
芯線構造
4x 0.34 mm²
シールド
シールド付き
技術的特性
定格電圧
300 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C
ケーブル径
5.2 ... 5.6 mm
試験電圧 U
r.m.s.
3 kV
導体抵抗 @ 20℃
≤58 Ω/km
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
Grey
仕様および認証
仕様
UL 2464
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
43 g/m
原産国
中国
GTIN
5713140813885
eCl@ss
27,061,801.00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar