myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Vegyes
Cable connectors and cable assemblies
21 34 CAB 0091
N.º de referencia: 21 34 CAB 0091
4x0,34mm² PUR Li9Y11Y trailling black
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Retardante de llama, Resistente al aceite
4x 0,34 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0091
4x0,34mm² PUR Li9Y11Y trailling black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Azonosítás
Kategória
System cabling
Elem
Bulk cables
Specifikáció
Not assembled
Kábeltípus
Copper cable (round)
A kábel leírása
Halogen-free
Flame retardant
Oil resistant
Feliratozás a kábelen
Li9Y11Y 4x0,34mm²
Verzió
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4x 0.34 mm²
Árnyékolás
Unshielded
Műszaki jellemzők
Névleges feszültség
300 V
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +80 °C
Kábel átmérője
4.55 ... 4.85 mm
Legkisebb hajlítási sugár
6x Cable diameter
Húzólánc kompatibilis
Yes
Hajlítási ciklusok
≥ 2.000.000 & traversing distance ≤ 100 m & speed ≤ 5 m/s & acceleration ≤ 10 m/s²
≥ 10.000.000 & traversing distance ≤ 20 m & speed ≤ 5 m/s & acceleration ≤ 10 m/s²
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
3 kV
Vezető ellenállása 20 °C-on
≤58 Ω/km
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (polyurethane)
Színes (kábel)
Black
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 50267-2-1
IEC 60332-2-2
EN 60811-2-1
VDE 0472
UL 20549
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
31 g/m
Származási ország
China
GTIN
5713140813564
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar