myHARTING Login
Configuradores
製品
製品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
其他
電纜連接器和電纜組件
21 34 CAB 0044
N.º de referencia: 21 34 CAB 0044
4+PEx1,5mm² PUR black
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
5x 1,5 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0044
4+PEx1,5mm² PUR black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
標識
類別
系統佈線
原件
線纜
規格
不組裝
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
防油
阻燃
版本
蕊數
5
蕊結構
5x 1.5 mm²
屏蔽
無屏蔽
技術參數
額定電壓
600 V
極限溫度
-50 ... +80 °C 未移動
-25 ... +80 °C 已移動
電纜直徑
8.2 mm ± 5 %
最小彎曲半徑
7.5x 電纜直徑 (單次彎曲)
10x 電纜直徑 (反复彎曲)
兼容拖動鏈
有
折彎壽命
≥ 5.000.000 & 傳輸距離 ≤ 5 m & 速度 ≤ 3.3 m/s & 加速度 ≤ 5 m/s²
測試電壓U
r.m.s.
3.3 kV
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黑色
規格和認證
規格
VDE 0472
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60332-2-2 阻燃性
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
中國
GTIN
5713140813816
eCl@ss
27,061,801.00
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar