Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 202 2953 L020
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado de forma diferente en ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 202 2953 L020
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Premontado de forma diferente en ambos lados
  • Conector 1
    Han-Compact® Capota
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Macho
  • Conector 2
    Han-Compact® Capota
    Entrada superior
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Estructura de núcleo 4G 6 mm²
  • Contacto PE Sí
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275881
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar