Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 201 2740 L100
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 201 2740 L100
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 10m
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
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han-Compact® Capota
    Entrada lateral
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 4G 6 mm²
  • Contacto PE
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275690
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600