Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 201 2740 L060
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 6m
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 201 2740 L060
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Элемент Energy supply
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    Han-Compact® Hood
    Side entry
    Han® Q 4/2 Female
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 6 m
  • Структура ядра 4G 6 mm²
  • Контакт PE Yes
  • Области применения Power cables
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140275676
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600