Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CAB 0093
3x1,5mm² PVC grey
3x1,5mm² PVC grey

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cables a granel
No montado
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0093
3x1,5mm² PVC grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo
    Retardante de chama
    Resistente ao óleo
  • Impressão no cabo LiYY 3x1,50mm²
Versão
  • Número de núcleos 3
  • Estrutura central 3x 1,5 mm2
  • Blindagem Não blindado
Características técnicas
  • Tensão Nominal ≤ 600 V AC
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +80 °C não movido
    -15 ... +80 °C movido
  • Diâmetro do cabo 6,8 ... 7,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Teste a tensão Ur.m.s. 6 kV
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤13 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 200 MΩ x km
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido ‌ 88 g/m
  • País de origem China
  • GTIN 5713140813540
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar