Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 421 7210
37 way S Cup Male 47 Wout
37 way S Cup Male 47  Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 421 7210
37 way S Cup Male 47 Wout
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 フィルター
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    切削
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 4
  • フィルター Cフィルター 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • コンタクト数 37
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製 (PCT)
    メッキスチール
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 正味重量 26 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85322400
  • GTIN 5713140076396
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar