Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
37 way S Cup Female 1k  Wout

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 37
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
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
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 4
  • Filter C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 37
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    según CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 22.14 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140076174
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar