Serie
  • Sistemas de conector
  • Soluciones para armarios eléctricos
  • Kits de conectores de motor
Subcategorías
Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine Capotas/bases para entornos exteriores adversos

Han® HPR TrainPowerLine Capotas/bases para entornos exteriores adversos

  • Excelentes características de EMC
  • Capotas y bases de metal con excelente resistencia a la corrosión
Han<sup>®</sup> Protect

Han® Protect

Han-Modular<sup>®</sup> El conector modular

Han-Modular® El conector modular

  • La serie de conectores modulares: integra potencia, señales, datos y hasta aire comprimido en una interfaz única en su clase.
HARTING UIC

HARTING UIC

  • Interfaces robustas para los puentes conectores entre vagones según UIC 558
  • Gran flexibilidad gracias a la compatibilidad con la norma UIC 558
  • Cumplimiento de las normas ferroviarias pertinentes: IEC 61372 (Categoría 2), IEC 45545 (Clase: HL3/R23), UL-94-V-0
Han<sup>®</sup> ORV3 power

Han® ORV3 power

  • Potencia superior
  • Huella más pequeña
  • Montaje sencillo y rápido
  • Eficiencia energética
Han<sup>®</sup> HPR PYD

Han® HPR PYD

  • Conector para la distribución de potencia, especialmente para los motores de tracción de trenes
  • Uso de los conocidos contactos Han HC-Modular 350 y 650
  • Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Han-Smart<sup>®</sup> El conector inteligente

Han-Smart® El conector inteligente

Han<sup>®</sup> 1A Serie de conectores compactos y versátiles

Han® 1A Serie de conectores compactos y versátiles

  • El conector compacto, robusto y económico, por ejemplo para controladores, accionamientos pequeños y armarios de control.
Han<sup>®</sup> S

Han® S

  • Cumple los requisitos de las normas más recientes del mercado de almacenamiento con baterías
  • Contactos macho y hembra con protección de los dedos
  • Base con giro de 360° incluso después del montaje
Han-<i>Yellock</i><sup>®</sup>

Han-Yellock®

  • Es posible la distribución de potencial
  • Encajar en el cuerpo de aislamiento/módulos Han-Yellock®
  • El bloqueo mediante pulsador garantiza una desconexión y conexión seguras
  • Tiempo de inactividad reducido
  • Capota/base compacta en un diseño bien hecho
Han-Eco<sup>®</sup>

Han-Eco®

  • Han-Eco® es un conector modular que casi no pesa. Se trata de una solución ideal para optimizar el peso y el precio de una interfaz.
Han<sup>®</sup> Ex for explosion hazardous enviroments

Han® Ex para atmósferas potencialmente explosivas

  • Diseñado para la categoría de protección contra encendido "seguridad intrínseca"
  • Uso en atmósferas potencialmente explosivas de Zona 1 y Zona 2
Han<sup>®</sup> HPR HPTC Hoods/housings for harsh outdoor environments

Han® HPR HPTC Capotas/bases para entornos exteriores adversos

  • Excelentes características de EMC
  • Capotas y bases de metal con excelente resistencia a la corrosión
HARTING ICC

HARTING ICC

Han<sup>®</sup> HMC for High Mating Cycles

Han® HMC para un gran número de ciclos de conexión

  • Gran solidez mecánica
  • Bajas fuerzas de acoplamiento
  • Alta densidad de empaquetado
Han<sup>®</sup> High Temp for extreme temperatures up to 200 °C

Han® High Temp para temperaturas extremas de hasta 200 °C

  • Conexiones enchufables también en entornos de alta temperatura
  • Instalación sin herramientas especiales con versión de terminación roscada para mantenimiento y series más pequeñas
  • Versión de engaste para producción en serie y requerimientos en proyectos específicos
  • Reduce los tiempos de inactividad por operaciones de mantenimiento y ajuste
Han-Power<sup>®</sup> Energy distributor

Han-Power® Distribuidor de energía

  • plug-and-play
  • para la fabricación de cables de potencia en serie
  • Especialmente robusto para aplicaciones industriales.
  • Diseño de cableado estructurado
Han-Snap<sup>®</sup>

Han-Snap®

  • Diseño compacto que ahorra espacio
  • El aislante se puede montar en el elemento Han-Snap® con un destornillador
  • Una solución práctica para fijar el aislante directamente a un carril estándar
Han<sup>®</sup> F+B Food and beverage connectors

Han® F+B Conectores para aplicaciones con alimentos y bebidas

  • La interfaz para la industria de alimentos y bebidas.
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Accesorios
      274
    • Aislantes
      257
    • Cableado de sistema
      238
    • Capotas/bases
      854
    • Conectores
      10
    • Contactos
      149
    • Distribuidores de energía
      22
    • Herramientas
      3
    • Juegos de conectores
      122
    • Módulos
      309
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      24
    • ‌ 1.400 A
      7
    • ‌ 2 A
      6
    • ≤ 2 A
      2
    • ‌ 4 A
      32
    • ‌ 0,5 A
      8
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 10 A
      252
    • ≤ 10 A
      48
    • ‌ 12 A
      1
    • ‌ 1,5 A
      5
    • ‌ 16 A
      203
    • ≤ 16 A
      57
    • ‌ 17 A
      2
    • ‌ 20 A
      3
    • ≤ 20 A
      3
    • ‌ 25 A
      3
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 32 A
      5
    • ≤ 32 A
      6
    • ‌ 40 A
      54
    • ≤ 40 A
      10
    • ‌ 6,5 A
      42
    • ‌ 70 A
      17
    • ‌ 73 A
      5
    • ‌ 7,5 A
      2
    • ‌ 98 A
      5
    • ‌ 100 A
      12
    • ‌ 110 A
      4
    • ‌ 120 A
      27
    • ≤ 120 A
      5
    • ‌ 129 A
      5
    • ‌ 130 A
      12
    • ‌ 155 A
      12
    • ‌ 200 A
      55
    • ≤ 200 A
      12
    • ‌ 300 A
      4
    • ‌ 350 A
      1
    • ‌ 400 A
      5
    • ‌ 800 A
      5
    • ‌ 850 A
      7
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 1.000 V
      18
    • ‌ 1.000 V
      31
    • 1.500 V
      71
    • ‌ 1.500 V
      42
    • 1.800 V
      1
    • ‌ 1.800 V
      4
    • 2.000 V
      1
    • ‌ 2.000 V
      2
    • 2.500 V
      1
    • ‌ 2.500 V
      1
    • 3.600 V
      1
    • ‌ 3.600 V
      13
    • 4.000 V
      1
    • 16 V
      2
    • ‌ 16 V
      2
    • 24 V
      4
    • ‌ 24 V
      6
    • 32 V
      9
    • ‌ 32 V
      15
    • 48 V
      5
    • 50 V
      69
    • ‌ 50 V
      63
    • 60 V
      24
    • 90 V
      64
    • 110 V
      8
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      1
    • ‌ 160 V
      1
    • 250 V
      23
    • ‌ 250 V
      9
    • ‌ 300 V
      2
    • 400 V
      117
    • ‌ 400 V
      55
    • 500 V
      68
    • ‌ 500 V
      8
    • 600 V
      2
    • 690 V
      6
    • ‌ 690 V
      7
    • 800 V
      2
    • 830 V
      9
    • ‌ 830 V
      10
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      113
    • 2
      67
    • 3
      129
    • 4
      63
    • 5
      86
    • 6
      49
    • 7
      24
    • 8
      101
    • 9
      3
    • 10
      18
    • 12
      76
    • 13
      13
    • 14
      2
    • 15
      2
    • 16
      26
    • 17
      12
    • 18
      13
    • 20
      10
    • 21
      2
    • 22
      12
    • 24
      24
    • 25
      6
    • 27
      8
    • 28
      4
    • 36
      4
    • 40
      4
    • 42
      4
    • 46
      2
    • 48
      4
    • 64
      4
    • 72
      2
    • 108
      2
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Push-In
      20
    • Terminación Han-Quick Lock®
      45
    • Terminación IDC
      10
    • Terminación de borne de cepo
      13
    • Terminación de engaste
      506
    • Terminación de perforación
      1
    • Terminación de tornillo
      70
    • Terminación de tornillo M8
      2
    • Terminación de tornillo axial
      52
    • Terminación de tornillo axial / terminación de engaste
      4
    • Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
      1
    • Terminación rápida
      4
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Adaptador de cable
      2
    • Base
      5
    • Base acodada
      2
    • Base cable a cable
      95
    • Base de cable
      1
    • Base de montaje en superficie
      259
    • Base montaje tipo pasamuros
      144
    • Base para atornillar
      28
    • Base pasacables
      3
    • Capota
      302
    • Capota portante
      19
    • Carcasa
      4
    • Juego completo
      19
    • Tapa de capota portante
      29
    • Tapa de montaje
      3
2.239 products (of 2.239)
1/75
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias