Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
6
N.º de referencia: 33 28 020 2002 100
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 020 2002 100
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
6
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Connecteur 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 2
  • Structure du conducteur 1x 2x AWG 22/7
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission 600 MHz Bandwidth
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Cycles de connexion ≥ 1,000
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Tension d’essai UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Latvia
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140247024
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600