Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
6
N.º de referencia: 33 28 020 2002 075
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 020 2002 075
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Conector 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Versión
  • Longitud de cable 7.5 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 22/7
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Bandwidth
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Ciclos de conexión ≥ 1,000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tensión de prueba UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140247017