Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
6
N.º de referencia: 33 28 020 2001 020
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 020 2001 020
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • 連接器2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • 電纜類別 Copper cable (round)
  • 電纜介紹
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 2
  • 蕊結構 1x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 600 MHz Bandwidth
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • 插拔次數 ≥ 1,000
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 測試電壓UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyurethane)
  • 顏色(電纜) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Not contained
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140246843
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600