Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 33 28 020 2001 005
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 020 2001 005
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Conector 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Versión
  • Longitud de cable 0.5 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Bandwidth
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Ciclos de conexión ≥ 1,000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Test voltage UDC
    1 kV (conttto-contatto)
    2,25 kV (contatto-terra)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Giallo
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentazione a distanza tramite PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 31 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246829
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600