Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 37 B60 0430 050
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 5m bk
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 5m bk

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 37 B60 0430 050
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 5m bk
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
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 Codifica A
    Maschio Angolato
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Coding Codifica A
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 176 g
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140809857
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604