Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 780 1010 0
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 10m
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Salida de potencia de corriente continua
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 1010 0
Han Q4/0 m str 2x2,5mm 10m
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
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Salida de potencia de corriente continua
  • Conector 1 Han® Q 4/0 Macho
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Características Cable TC-ER
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 2x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Tipo de corriente DC
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140276468
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje