Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 27 11 161 8001
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Har-link male IDC 10P conn assy kit

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector macho
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Poliéster
Negro
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.05 ... 0.08 mm²
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 27 11 161 8001
Har-link male IDC 10P conn assy kit
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
  • Categoría Conectores
  • Serie har-link®
  • Elemento Conector macho
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Número de contactos 10
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,05 ... 0,08 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 30 ... AWG 28
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 2 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliéster
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 8,5 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140148918
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar