Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 312 7246
25 way straight female 3,9k SB Clip3
25 way straight female 3,9k SB Clip3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 312 7246
25 way straight female 3,9k SB Clip3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Kontaktdon
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Våglödningsförbindning
  • Gender Hona
  • Size D-Sub 3
  • Filter C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing Med kortlås
  • Locking type Fästfläns med gänga M3
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Termoplast (PCT)
    Pläterat stål
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts) Ädelmetall över Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140075641
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar