Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 312 7237
25 way Straight Female 1k SB Clip4
25 way Straight Female 1k SB Clip4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 312 7237
25 way Straight Female 1k SB Clip4
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Filter C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 25
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17.44 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85322400
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar