La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Connector
Solder cup termination
Rated current: 7.5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 25
Copper alloy
Noble metal over Ni