Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 324 7215
25 way RA Male 47 BL_SL3
25 way RA Male 47 BL_SL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 324 7215
25 way RA Male 47 BL_SL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Filtr
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Filtr Filtr C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Liczba kontaktów 25
  • Mocowanie do PCB
    Z ramką
    Z zatrzaskami do płyty
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą M3
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,4 Nm Śruba blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +125 °C
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Termoplast (PCT)
    Pläterat stål
  • Materiał (kontaktów) Kopparlegering
  • Powierzchnia (kontakty) Ädelmetall över Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS zwolnienia
    6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Innehåller ej
  • REACH ANEKS XIV substancje Innehåller ej
  • REACH SVHC substancje Ja
  • REACH SVHC substancje Bly
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ja
  • Propozycja Kalifornijska 65 Bly
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 21,04 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85322400
  • GTIN 5713140076006
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar