Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 202 0401 00
Power Supply Q4/2 M/F 4G2,5 3m BK
Power Supply Q4/2 M/F 4G2,5 3m BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 202 0401 00
Power Supply Q4/2 M/F 4G2,5 3m BK
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
  • Elemento Suministro de energía
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    Han-Compact® Base cable a cable
    Han® Q 4/2 Macho
  • Conector 2
    Han-Compact® Capota
    Han® Q 4/2 Hembra
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo 4x 2.5 mm²
  • Contacto PE
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 775 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140163898
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600