Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 201 0293 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de motor
Premontado en un lado, Con freno, con dispositivo térmico
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0293 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 原件 电机电缆
  • 规格
    预装一端
    带制动
    带接线设备
  • 连接器1
    Han-Compact® 上壳
    Han® Q 4/2 公头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构
    4x 2.5 mm²
    + 2x (2x 0.75 mm²)
  • 接地针
  • 应用领域 用于马达连接
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Plomo
    Níquel
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 1,688 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140274365
  • eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629