Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 74 01 348 0426 00
24PX26AWG DOUBLE SHIELDED LSZH cable
24PX26AWG DOUBLE SHIELDED LSZH cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
AWG 26/1
Polímero sin halógenos TM7 (LSZH)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 74 01 348 0426 00
24PX26AWG DOUBLE SHIELDED LSZH cable
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
  • Category Cableado de sistema
  • Element Cables a granel
  • Specification No montado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Number of cores 24
  • Core structure AWG 26/1
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Impedance 100 Ω
  • Cable diameter 9.5 mm ± 0.35 mm
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤146.8 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) Halogen free polymer TM7 (LSZH)
  • Colour (cable) Grey
Commercial data
  • Packaging size 500
  • Net weight 100 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar