Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
System Cables
1328
N.º de referencia: 24 03 406 1300
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 406 1300
Ha-VIS eCon 3061GBT-AC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
System Cables
1328
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 7
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 10 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet energéticamente eficiente
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Compatibilidad con Jumbo Frame
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 18 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <178 mA @ 24 V DC
    <92 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌12 A En la entrada
  • Consumo de potencia <4,27 W @ 24 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sección de conductor AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 890.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
    Puertos Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (puertos RJ45)
    Norma de transmisión: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Física de transmisión: par trenzado Cat. 5
    Longitud de transmisión: 100 m
    Velocidad de transmisión de datos: 10/100/1000 Mbit/s
    Negociación automática: sí
    Polaridad automática: sí
    MDI(X) automático: sí
    X
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet SFP
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 1
  • Método de terminación LC hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Tasa de bits
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Longitud 107,5 mm
  • Anchura 25 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 490 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140148697
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar