Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
System Cables
1708
N.º de referencia: 24 03 404 3300
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports): 3
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 404 3300
Ha-VIS eCon 3043GBT-AC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
System Cables
1708
Detalles del producto
Azonosítás
  • Sorozat Ha-VIS eCon 3000
  • Elem Ipari Ethernet Switchek
  • Specifikáció Nem menedzselhető
  • Ethernet típusa Full Gigabit Ethernet
Verzió
  • Összes port száma 7
  • Rögzítés 35 mm DIN sín az EN 60715 szerint
  • Kapcsolási technológia Store and Forward
  • Keretméret 10 kB
  • MAC tábla mérete 8k Bevezetések
  • A csomag puffermérete 1 Megabit
  • Nem blokkoló Igen
  • Szolgáltatás minősége Igen
  • Energia hatékony Ethernet Igen
  • Folyamatvezérlés Ki
  • Jelérintkező Nem
  • Etherneten keresztüli tápellátás funkció Nem
  • Jumbo támasztó keret Igen
  • Csomag tartalma
    Dugaszolható csavaros érintkező energiaátvitelhez
    Szerelési útmutatók
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség
    24 V DC
    48 V DC
  • Megengedhető feszültség 18 ... 60 V DC
  • Túlfeszültség elleni védelem Igen
  • Üzemi áramerősség
    <172 mA @ 24 V DC
    <89 mA @ 48 V DC
  • Tápáramkör SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Indítási áramerősség
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Túláram elleni védelem ‌12 A Bemenetnél
  • Fogyasztás <4,13 W @ 24 V DC
  • Lezárási mód Dugaszolható csavaros érintkező
  • Érintkezők száma 3
  • Vezető keresztmetszete 0,08 ... 2,5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pin kiosztás + / - / FE
  • Fordított polaritás elleni védelem Igen
Műszaki jellemzők
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (működés)
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Légnyomás ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30 illesztett feltétel
  • Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF) ≈ 990.000 h
Réz Ethernet port
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Átviteli szabvány
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation) Igen
  • Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity) Igen
  • Auto-MDI(X) Igen
  • Átviteli fizikai rétegek Twisted Pair kat. 5
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 100 m
SFP Ethernet port
  • 1000 Mbit/s (Mini GBIC-Ports) 3
  • Lezárási mód LC anya
  • Átviteli fizikai rétegek optikai
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Alumínium (galvanizált)
    Acél lap (porbevonattal)
  • Hossz 107,5 mm
  • Szélesség 25 mm
  • Magasság 142 mm
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 55022 Rádiós zavarás jellemzői
    EN 61000-4-2 Elektrosztatikus kisülés (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromágneses mező
    EN 61000-4-4 Gyors átmenetek (Impulzus)
    EN 61000-4-5 Túlfeszültség
    EN 61000-4-6 vezetett zavarok
    EN 61000-6-4 normál emisszió
    IEC 60068-2-6 Rezgés (szinuszos)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
  • FCC Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 486 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140148451
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612