Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1668
N.º de referencia: 24 03 006 1100
Ha-VIS eCon 3061BT-AD
Ha-VIS eCon 3061BT-AD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 006 1100
Ha-VIS eCon 3061BT-AD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1668
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 7
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,522 kB
  • Tamaño de mesa MAC 1k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 0,44 Megabit
  • Exento de bloqueo Sí
  • Calidad del servicio Sí
  • Ethernet energéticamente eficiente Sí
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones Sí
  • Corriente de trabajo
    <121 mA @ 24 V DC
    <65 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌12 A En la entrada
  • Consumo de potencia <2,9 W @ 24 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa Sí
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 2210.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Negociación automática Sí
  • Polaridad automática Sí
  • Auto-MDI(X) Sí
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Estándar de transmisión 100BASE-FX
  • Fibra Multimodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 2 km
  • Potencia de salida -19 ... -14 dBm
  • Potencia de entrada -32
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Longitud 107,5 mm
  • Anchura 25 mm
  • Altura 142 mm
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC Sí
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 561 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140147997
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612