Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1665
N.º de referencia: 24 03 004 2200
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
Ha-VIS eCon 3042BT-AF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 004 2200
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1665
Detalles del producto
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Fast Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 6
  • Bevestiging 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 1,522 kB
  • Formaat MAC-tabel 1k Invoeren
  • Buffermaat pakket 0,44 Megabit
  • Niet-blokkerend Ja
  • Servicekwaliteit Ja
  • Energie-efficiënt ethernet Ja
  • Stromingsregeling Uit
  • Signaalcontact Nee
  • PoE-functionaliteit Nee
  • Pakketinhoud
    Steekbaar schroefcontact voor de voeding
    Montage-instructies
Aansluit data
  • Nominale spanning
    24 V DC
    48 V DC
  • Toegelaten spanning 9 ... 60 V DC
  • Overspanningsbeveiliging Ja
  • Werkstroom
    <142 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Bescherming tegen overstroom ‌12 A Bij ingang
  • Stroomverbruik <3,41 W @ 24 V DC
  • Aansluitmethode Steekbaar schroefcontact
  • Aantal contacten 3
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,08 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging Ja
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
    0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30 aangesloten toestand
  • MTBF ≈ 2270.000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Transmissiestandaard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Ethernetpoorten, vezel
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmissiestandaard 100BASE-FX
  • Vezel Singlemode
  • Aansluitmethode
    SC duplex
    Vrouwelijk
  • Transmissiefysica FO
  • Golflengte 1.310 nm
  • Datasnelheid ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissielengte 15 km
  • Uitgangsvermogen -15 ... -8 dBm
  • Ingangsvoeding -34
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium (geanodiseerd)
    Plaatstaal (geëpoxeerd)
  • Lengte 107,5 mm
  • Breedte 25 mm
  • Hoogte 142 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 Karakteristieken radiostoring
    EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
    EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
    EN 61000-4-5 Overspanningen
    EN 61000-4-6 geleide verstoringen
    EN 61000-6-4 emissiestandaard
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 458 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140147911
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612