Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Cavi assemblati
1659
N.º de referencia: 24 02 006 2220
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 48, 54
Número total de puertos: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 02 006 2220
Ha-VIS eCon 2062BT-AF-P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Cavi assemblati
1659
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 2000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung unmanaged
  • Ethernet-Typ Fast Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 8
  • Befestigung 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 1,522 kB
  • MAC-Tabellengröße 1k Einträge
  • Paketpuffergröße 0,44 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of Service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow Control aus
  • Meldekontakt nein
  • PoE Funktionalität ja
  • Lieferumfang
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    48 V DC
    54 V DC
  • zulässige Spannung 44 ... 57 V DC
  • Überspannungsschutz ja
  • Betriebsstrom
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Überstromschutz ‌4 A am Eingang
  • Leistungsaufnahme
    <69,2 W @ 48 V DC
    <139,7 W @ 54 V DC
  • Anschlussart steckbarer Schraubkontakt
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz ja
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 780.000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports LWL
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Übertragungsstandard 100BASE-FX
  • Faserart Singlemode
  • Anschlussart
    SC duplex
    Buchse
  • Übertragungsphysik LWL
  • Wellenlänge 1.310 nm
  • Datenrate ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 15 km
  • Ausgangsleistung -15 ... -8 dBm
  • Eingangsleistung -34
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus Alternativa A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE
    48 V DC
    54 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
  • Pinout Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium (eloxiert)
  • Länge 27,3 mm
  • Breite 120 mm
  • Höhe 113,5 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 420 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147355
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612