Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 308 1606 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 4
Cable de carga
Cable recto, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Longitud de cable: 5.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 308 1606 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 5,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Komponente Ladekabel
  • Beschreibung
    gerades Kabel
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Lademodus Mode 4
  • Steckverbinder 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
    Buchse (Fahrzeugseite)
  • Art des Sensors Pt 1000
  • Merkmale
    Temperaturüberwachung mit 2x Pt 1000
    Temperaturbereich: -40°C … 180°C (Temperaturkoeffizient gem. DIN EN 60751)
    Empfohlener Messstrom: 0,1 - 0,3 mA (Toleranz gem. DIN EN 60751)
    Langzeitstabilität (max. R0-Drift): innerhalb des Temperaturbereichs keine Drift zu erwarten (>20 Jahre)
    Abschalttemperatur: 90 °C entspricht einem Pt 1000-Wert von 1347,07 Ω
Ausführung
  • Kabellänge 5,5 m
  • Adernaufbau 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Anschlussart
    Crimpanschluss
    nicht trennbar
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • Kontaktbestückung
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Hinweise Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsspannung (Signal) ‌ 30 V AC
  • Bemessungsstrom (Power) 250 A
  • Bemessungsspannung (Power) ‌ 1,000 V DC
  • Stromart DC
  • Ladeleistung ≤ 250 kW
  • Kodierwiderstand ‌1,500 Ω PE 和 PP 之间
  • Abisolierlänge 220 mm (其他长度可定制)
  • Umgebungstemperatur
    -30 ... +50 °C 操作中
    -40 ... +80 °C 储存/运输
  • Luftdruck ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Steckkraft < 100 N
  • Ziehkraft < 100 N
  • Steckzyklen ≥ 30,000
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP20 接触件区域
    IP44 插配状态
    IP69 底座区域
  • Kabeldurchmesser 31.6 mm ± 0.5 mm
  • Minimaler Biegeradius 9x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Leiterwiderstand @ 20 °C
    ≤0.27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km 0.75 mm² 时
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 聚酰胺 (PA)
  • Farbe Einsatz 黑色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche 镀银
  • Werkstoff Gehäuse 聚酰胺 (PA)
  • Farbe Gehäuse 黑色
  • Werkstoff Kappe 热塑性塑料
  • Werkstoff Kabel 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Farbe Kabel 黑色
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Länge 309 mm
  • Breite 74 mm
  • Höhe 179 mm
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Zulassungen 根据要求
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 10,45 kg
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27144705 Ladeleitung E-Mobility
  • UNSPSC 24.0 25175004