Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 308 1601 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 3,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 4
Cable de carga
Cable recto, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 308 1601 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Element Cabo de carregamento
  • Specifikation
    Cabo reto
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Opladningstilstand Mode 4
  • Konnektor 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2
    Fêmea (lado do veículo)
  • Type af sensor Pt 1000
  • Funktioner
    Monitoramento de temperatura com 2x Pt 1000
    Faixa de temperatura: -40 °C ... 180 °C (coeficiente de temperatura de acordo com DIN EN 60751)
    Corrente de medição recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerância conforme DIN EN 60751)
    Estabilidade a longo prazo (máx. variação R0): dentro da faixa de temperatura não se espera variação (>20 anos)
    Temperatura de desligamento: 90 °C, equivalente a um valor de Pt 1000 de 1347,07 Ω
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Ledningsstruktur 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Termineringsmetode
    Terminação crimpada
    não separável
  • Antal kontakter 5
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 3
  • Kontaktkonfiguration
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detaljer Também disponível com logotipo específico do cliente, sob solicitação.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm (signal) 2 A
  • Nominel spænding (signal) ‌ 30 V AC
  • Nominel strøm (effekt) 250 A
  • Nominel spænding (effekt) ‌ 1.000 V DC
  • Strømtype DC
  • Opladningseffekt ≤ 250 kW
  • Kodningsmodstand ‌1.500 Ω entre PE e PP
  • Afisoleringslængde 220 mm (outros comprimentos sob solicitação)
  • Omgivelsestemperatur
    -30 ... +50 °C em operação
    -40 ... +80 °C armazenamento/transporte
  • Lufttryk ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Indsætningskraft < 100 N
  • Tilbagetrækningskraft < 100 N
  • Koblingscyklusser ≥ 30.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP20 Área de contato
    IP44 condição conectada
    IP69 Área da base
  • Kabeldiameter 31,6 mm ± 0,5 mm
  • Mindste bøjningsradius 9x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Ledermodstand ved 20° C
    ≤0,27 Ω/km @ 70 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km em 0,75 mm²
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Farve (indsats) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Materiale (dæksel) Termoplástico
  • Material (cabo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Cor (cabo) Preto
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Længde 309 mm
  • Largura 74 mm
  • Højde 179 mm
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 50620
    EN 60751
  • Aprovações sob consulta
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 6,7 kg
  • Oprindelsesland Alemanha
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140482135
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004