Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 308 1405 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 5,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 4
Cable de carga
Cable recto, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 308 1405 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Element Laadkabel
  • Specificatie
    Rechte kabel
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Laadmodus Mode 4
  • Connector 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2
    Vrouwelijk (Voertuigzijde)
  • Type sensor Pt 1000
  • Eigenschappen
    Temperatuurbewaking met 2x Pt 1000
    Temperatuurbereik: -40 °C … 180 °C (temperatuurcoëfficiënt vlgs. DIN EN 60751)
    Aanbevolen meetstroom: 0,1 - 0,3 mA (tolerantie volgens DIN EN 60751)
    Langdurige stabiliteit (max. R0-verloop): binnen temperatuurbereik geen verloop verwacht (>20 jaar)
    Uitschakeltemperatuur: 90 °C, equivalent aan een Pt 1000-waarde van 1347,07 Ω
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Kernstructuur 2x 50 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Aansluitmethode
    Krimpaansluiting
    niet afzonderlijk
  • Aantal contacten 5
  • Aantal signaalcontacten 2
  • Aantal voedingscontacten 3
  • Contactconfiguratie
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Details Ook op verzoek verkrijgbaar met klantspecifiek logo.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom (signaal) 2 A
  • Nominale spanning (signaal) ‌ 30 V AC
  • Nominale stroom (voeding) 225 A
  • Nominale spanning (voeding) ‌ 1.000 V DC
  • Type stroom DC
  • Laadvermogen ≤ 225 kW
  • Coderingsbestendigheid ‌1.500 Ω mellem PE og PP
  • Striplengte 220 mm (andre længder på forespørgsel)
  • Omgevingstemperatuur
    -30 ... +50 °C i drift
    -40 ... +80 °C opbevaring/transport
  • Luchtdruk ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insteekkracht < 100 N
  • Uittrekkracht < 100 N
  • steekcycli ≥ 30.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP20 Contactgebied
    IP44 aangesloten toestand
    IP69 Behuizingsgebied
  • Kabeldiameter 29 mm ± 0,7 mm
  • Minimale buigradius 9x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
  • Geleiderweerstand bij 20 °C
    ≤0,39 Ω/km @ 50 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km ved 0,75 mm²
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamid (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Grå
  • Materiaal (contacten) Kobberlegering
  • Oppervlak (contacten) Forsølvet
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamid (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) Sort
  • Materiaal (afdekking) Termoplast
  • Materiaal (kabel) Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Kleur (kabel) Sort
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Lengte 309 mm
  • Breedte 74 mm
  • Hoogte 179 mm
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 60751
  • Goedkeuringen efter anmodning
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 7,9 kg
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • UNSPSC 24.0 25175004