Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Device side / Panel feed through
16
N.º de referencia: 21 15 520 0025
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌25 cm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 15 520 0025
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
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
16
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares Tamaño 15
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje frontal
Versión
  • Tipo Hembra
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por palanca
  • Detalles El grosor de la pared de la base puede ser de 5 mm como máximo con tuerca de retención o >5 mm solo con base de metal con puesta a tierra o base de plástico.
  • Contenidos del paquete con tuerca de retención
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 14
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) ‌ 63 V AC/DC
  • Tensión de choque nominal (señal) 1,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (Potencia)
    450 V AC
    600 V DC
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 630 V AC/DC
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Grosor del panel 1 ... ‌10 mm
  • Longitud de conductor ‌ 25 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
    VDE 0482-332-1-2
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60,4 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413