Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
32
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Pasamuros
Cinc fundido a presión
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
32
Spare Part
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada
    Kruhové konektory M12
    RJ45
  • Konektor 1
    Zásuvka (female)
    4 póly
    RJ45
  • Typ příslušenství Adaptér
  • Popis příslušenství Průchozí konektor do panelu
Verze
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Tloušťka panelu 2,1 ... ‌4,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 40 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140138308
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN