Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 201 0219 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de motor
Premontado en un lado, Con freno, para motores con conexión en estrella
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 201 0219 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
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
  • Elemento Cable de motor
  • Especificaciones
    Premontado en un lado
    Con freno
    para motores con conexión en estrella
  • Conector 1
    Han-Compact® Capota
    Han® Q 4/2 Macho
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Estructura de núcleo 6x 1,5 mm²
  • Contacto PE Sí
  • Campo de aplicación para conexión de motor
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Número ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274310
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629