Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 58 20 170 0103
110 7G 1.50 mm² Grau 1119307
110 7G 1.50 mm² Grau 1119307

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
7G 1,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 58 20 170 0103
110 7G 1.50 mm² Grau 1119307
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Retardante de llama
Versión
  • Número de núcleos 7
  • Estructura de núcleo 7G 1,5 mm²
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 500 V
  • Temperatura de limitación
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +70 °C cadena de arrastre
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable cadena de arrastre
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 4 kV
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (gris plata)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 50290-2-22
  • Certificaciones CE
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609