Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 824 2301
Han 24EMC/B-HBM-DL
Han 24EMC/B-HBM-DL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 62 824 2301
Han 24EMC/B-HBM-DL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
50
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category 上殼 / 底座
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of hood/housing 不封底安裝底座
  • Description of hood/housing 外部密封件
  • Type 低結構
Version
  • Size 24 B
  • Locking type 雙鎖扣
  • Han-Easy Lock®
  • Field of application 用於更高EMC要求的上殼/底座
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) 壓鑄鋁
  • Surface (hood/housing) 未塗裝
  • Colour (hood/housing) 未上漆
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    聚碳酸酯 (PC)
    不銹鋼
  • Colour (locking) RAL 7037(土灰)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 144.62 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140172081
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466