Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 62 806 5405
Han EMC/B 6B CP f SL
Han EMC/B 6B CP f SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
보호 커버
벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 표면 실장 하우징 지원, 열가소성 수지
규격: 6 B
싱글 잠금 레버
재료 (후드/하우징): 폴리카보네이트 (PC)
회색
보호 등급: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 806 5405
Han EMC/B 6B CP f SL
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases a empotrar
    para bases de montaje en superficie
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 18,2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140570627
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection