Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Pasamuros Versión HIFF
Contactos: 8 + 3x 300 V DC
Tamaño: 3 A
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 57 368 0515 000
Han 3A Thermoplastic receptacle DC set
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
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45 Híbrido
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones Versión HIFF
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 11
  • Número de contactos de datos 8
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto V+, GND, V-
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,22 mm² Trenzado
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 24 Trenzado
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 300 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 84,75 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140393790
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408