Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 16 000 9908
ADAPTADOR Han DD PCB 2,4 MM
ADAPTADOR Han DD PCB 2,4 MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
En el aislante de engaste Han DD®, En el módulo Han DD®, En el módulo Han® DDD (diferentes datos eléctricos: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Corriente nominal: ‌7.5 A
Poliamida (PA)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 16 000 9908
ADAPTADOR Han DD PCB 2,4 MM
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory PCB adapter
  • Description of the accessory
    In the Han DD® crimp insert
    In the Han DD® module
    In the Han® DDD module (different electrical data: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Details for PCB´s up to 2.4 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
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
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 2.49 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140572799
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar