Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
303
N.º de referencia: 09 14 006 0361
Han hinged frame plus, for 2 modules A-B
Han hinged frame plus, for 2 modules A-B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor articulado plus
para 2 módulos, A ... B
Tamaño: 6 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 006 0361
Han hinged frame plus, for 2 modules A-B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
8
Spare Part
2
Modules
294
Hoods/Housings
303
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Han-Modular®
  • Zubehörtyp Gelenkrahmen plus
  • Zubehörbeschreibung
    für 2 Module
    A ... B
Ausführung
  • Baugröße 6 B
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    1 ... 10 mm² PE (Power)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (Signal)
    Die Verwendung von Aderendhülsen wird empfohlen, Leiterquerschnitt 10 mm² nur mit Aderendhülsen-Crimpwerkzeug 09 99 000 0374.
  • Abisolierlänge 8 ... 10 mm
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,8 Nm PE-Schraube M3
    ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,6 x 3,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff
    Zink-Druckguss
    Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 56 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140161825
  • eCl@ss 27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar