Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 96 802 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Receptáculo de carga
Tipo 2, con cierre motorizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 96 802 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Komponente Ladesteckdose
  • Beschreibung
    Typ 2
    mit motorischer Verriegelung
  • Lademodus Mode 3
Ausführung
  • Adernaufbau 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Anzahl der Phasen 3
  • Kontaktanzahl 7
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 5
  • Kontaktbestückung
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Befestigung
    Befestigungsbohrung 4x 7 mm
    für Frontmontage
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 30 V
  • Bemessungsstrom (Power) 32 A
  • Bemessungsspannung (Power) 480 V
  • Stromart AC
  • Ladeleistung ‌ 22 kW
  • Umgebungstemperatur
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Steckkraft < 100 N
  • Ziehkraft < 100 N
  • Steckzyklen ≥ 10,000
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44 mated condition
    IP55 Closed
  • Stoßfestigkeitsgrad IK08
  • Länge der Litzen ‌ 70 cm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamide (PA)
  • Farbe Einsatz Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 62196-2
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,001 kg
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140288218
  • eCl@ss 27144792 Ladekomponenten E-Mobility (Zubehör)
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003