Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 91 409 0413 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Tipo 2, Macho (lado de la infraestructura)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 91 409 0413 A0
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 10m
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
  • Elemento Cable de carga
  • Especificaciones Cable recto
  • Modo de carga Mode 3
  • Conector 1
    Tipo 2
    Hembra (Lado del vehículo)
  • Conector 2
    Tipo 2
    Macho (lado de la infraestructura)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo 3x 6 mm² + 0,5 mm²
  • Método de terminación
    Terminación de engaste
    no separable
  • Número de fases 1
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Configuración de contacto
    Signal: CP, PP
    Power: L1, N, PE
  • Detalles También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Tensión nominal (señal) 30 V
  • Corriente nominal (potencia) 32 A
  • Tensión nominal (potencia) 250 V
  • Tipo de corriente AC
  • Potencia de carga ‌ 7,4 kW
  • Codificación resistencia ‌220 Ω entre PE y PP
  • Temperatura ambiente
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Presión de aire ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Fuerza de inserción < 100 N
  • Fuerza de extracción < 100 N
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP44 estado conectado
  • Diámetro de cable 12,8 mm ± 0,4 mm
  • Radio de flexión mínimo 9x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Resistencia de conductor a 20 °C
    ≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
    ≤39 Ω/km a 0,5 mm²
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (tapa) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (cable) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.574 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713141063579
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004