Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 08 91 409 0112 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
Tipo 2, Macho (lado de la infraestructura)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 08 91 409 0112 B0
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Elem Charging cable
  • Specifikáció Straight cable
  • Töltési mód Mode 3
  • 1. csatlakozó
    Type 2
    Female (Vehicle side)
  • 2. csatlakozó
    Type 2
    Male (infrastructure side)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Magfelépítés 5x 4 mm² + 0.5 mm²
  • Lezárási mód
    Crimp termination
    not seperable
  • Fázisok száma 3
  • Érintkezők száma 7
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 5
  • Érintkező konfigurá
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Részletek Also available with customer specific logo on request.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség (jelzés) 2 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 30 V
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 32 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 480 V
  • Áramtípus AC
  • Töltőteljesítmény ‌ 22 kW
  • Kódolási ellenállás ‌220 Ω between PE and PP
  • Környezeti hőmérséklet
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Légnyomás ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Benyomási erő < 100 N
  • Kihúzási erő < 100 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP44 mated condition
  • Kábel átmérője 14.55 mm ± 0.35 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár 9x Cable diameter (repeated bending)
  • Vezető ellenállása 20 °C-on
    ≤4.14 Ω/km @ 4 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Silver plated
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • Anyag (vedőborítás) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Anyag (kábel) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Színes (kábel) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Jóváhagyások
    CE
    VDE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 4,115 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713141063562
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004