Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 131 6922
MACHO 24+7 CTOS ACODADO TIPO MH
MACHO 24+7 CTOS ACODADO TIPO MH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 6, 15
Contactos: 31
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble Lado de conexión, contactos de señal, Chapado en plata Lado de conexión, contactos de potencia, Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de señal, Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de potencia
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación de revestimiento, Codificación con pérdida de contactos, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 131 6922
MACHO 24+7 CTOS ACODADO TIPO MH
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
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
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo MH 24+7
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 31
  • Numero de contactos de señal 24
  • Numero de contactos de potencia 7
  • Configuración de contacto Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 14, 16 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 y fila d, posiciones 22, 26, 30
  • Contacto de guía en posición z32
  • Codificación
    Codificación de agujero
    Codificación de revestimiento
    Codificación con pérdida de contactos
    Codificación D20
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corriente nominal
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Corriente nominal (señal) 6 A
  • Corriente nominal (potencia) 15 A
  • Distancia de separación
    ≥ 1,6 mm
    ≥ 4,5 mm
  • Distancia de deslizamiento
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 85 N
  • Fuerza de extracción ≤ 85 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    1,55 kV (contacto-tierra)
    3,1 kV (contacto-contacto)
    3,1 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble Lado de conexión, contactos de señal
    Chapado en plata Lado de conexión, contactos de potencia
    Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de señal
    Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de potencia
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140011755
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar