Conjuntos de cable
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 17x AWG 22
      8
    • 6x 0,5 mm² + 1 mm²
      8
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Hembra Recto
      8
    • M17 Sobremoldeado
      16
    • Macho Recto
      8
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Cableado de sistema
      16
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2 A
      8
    • ‌ 8 A
      8
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 60 V
      8
    • 300 V
      8
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      16
    • IP67
      16
16 products (of 16)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias