Bastidores articulados Han-Modular®
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      7
    • 16 B
      7
    • 24 B
      6
    • 6 B
      6
    • L32 B
      2
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      28
  • Sección de conductor (mm²)
    Select a value Reset filter
    • 0,5 ... 2,5 mm² PE (lado de señal)
      8
    • 1 ... 10 mm² PE (lado de potencia)
      8
    • 6 mm²
      1
    • Se recomienda el uso de manguitos, sección de cable de 10 mm² solo con herramienta de engaste de manguito 09 99 000 0374.
      8
  • Tipo de accesorio
    Select a value Reset filter
    • Bastidor articulado
      18
    • Bastidor articulado plus
      10
  • Descripción del accesorio
    Select a value Reset filter
    • 2x PE 6 mm2
      1
    • A ... B
      3
    • A ... C
      3
    • A ... D
      4
    • A ... F
      3
    • A … H
      1
    • Versión HMC
      8
    • a ... b
      3
    • a ... c
      4
    • a ... d
      3
    • a ... f
      3
    • a … h
      1
    • para 2 módulos
      6
    • para 3 módulos
      7
    • para 4 módulos
      7
    • para 6 módulos
      6
    • para 8 módulos
      2
28 products (of 28)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0