Cables de datos
Filters
  • Tipo de cable
    Select a value Reset filter
    • Cabo de cobre (redondo)
      70
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Cabos não confeccionados
      70
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • Não montado
      70
  • Descripción del cable
    Select a value Reset filter
    • Amplamente resistente ao óleo
      4
    • Livre de halógenos
      4
    • MVB
      1
    • Resistente a UV
      12
    • Resistente ao óleo
      8
    • Resistente à luz solar
      11
    • Retardante de chama
      31
    • Tipo R
      1
    • WTB
      1
    • para aplicações ferroviárias
      22
  • Número de núcleos
    Select a value Reset filter
    • 2
      2
    • 4
      32
    • 8
      36
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 2x 0,5 mm²
      1
    • 2x 0,75 mm²
      1
    • 4x 2x AWG 23/1
      3
    • 4x 2x AWG 23/7
      4
    • 4x 2x AWG 24/7
      5
    • 4x 2x AWG 26/19
      3
    • 4x 2x AWG 26/7
      21
    • 4x AWG 22/1
      4
    • 4x AWG 22/19
      4
    • 4x AWG 22/7
      24
70 products (of 70)
1/3
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0