Conectores para iluminación
Filters
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 0,5 A
      4
    • ‌ 10 A
      72
    • ‌ 16 A
      40
    • ‌ 6,5 A
      40
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 48 V
      4
    • 50 V
      40
    • ‌ 50 V
      4
    • 400 V
      104
    • ‌ 400 V
      20
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 2
      6
    • 3
      68
    • 4
      4
    • 5
      40
    • 8
      4
    • 12
      40
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Terminación de engaste
      24
    • Terminación de tornillo
      8
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Enclave único
      64
    • Retén engatillable
      64
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      34
    • IP65
      80
    • IP65 estado conectado
      48
    • IP66 estado conectado
      48
    • IP67 estado conectado
      48
162 products (of 162)
6/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias