Capotas/bases para aplicaciones industriales
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      79
    • 16 B
      76
    • 24 B
      57
    • 6 B
      42
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base cabo a cabo
      34
    • Base de embutir
      26
    • Base de montagem em superfície
      107
    • Carcaça
      87
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Alavanca de trava dupla
      84
    • Alavanca de trava dupla (na carcaça)
      18
    • Alavanca de trava individual
      152
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      254
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      26
    • 1x M25
      50
    • 1x M32
      68
    • 1x M40
      43
    • 2x M20
      6
    • 2x M25
      13
    • 2x M32
      16
    • 2x M40
      6
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Poliamida (PA)
      254
    • Reforçado com fibra de vidro
      254
254 products (of 254)
1/9
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0